KG433-A
Varenummer:101008573

Produktbeskrivelse
- Monteringshull Ø 22,3 mm
- lav installasjonskostnad / liten installasjonsinnsats
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseKG433-A
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101008573
EAN (European Article Number)4030661613307
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-05
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-05
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000200
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000200
Gobale egenskaper
DesignMonteringshus
KapslingsmaterialeABS
Farge på husoverdelenRAL 7035 (Grå)
Farge på husunderdelenRAL 7035 (grey)
Bruttovekt230g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall kommandoposisjoner3
Antall kabelgjennomføringer1
Mekaniske data
Posisjonen til kabelgjenomføringenover
Type of the fixing screws4x M4
Tiltrekkingsmoment for kabelgjennomføringen4Nm
MerkMaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring1 x M20
Klemområde for kabelgjennomføringene, minimum 6mm
Klemområde for kabelgjennomføringene, maksimum13mm
Material of the cable glantPlastic, PA
Mekaniske data - mål
Lengde160mm
Bredde80mm
Høyde85mm
Monteringshull22,3mm
Avstand50 x 148mm
Senteravstand for boringer40mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
inkludert ved levering
inkludert ved levering1x cable gland M20x1.5
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 10.11.2026, 14:10