LE24/9WS
Varenummer:101030894

Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseLE24/9WS
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101030894
EAN (European Article Number)4030661484471
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-92
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-92
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-92-13
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002024
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002024
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersjonLysende
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
Kapslingsmaterialenikkelbelagt messing
Bruttovekt1g
Mekaniske data
Monteringsanvisningpluggbar
Mounting flange position 3
Mechanical data - Connection technique
Konnektor (mekanisk)BA9S Bayonet
Mekaniske data - mål
Lengde24mm
Bredde10mm
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP20
Arbeidstempratur-10 ... +55 °C
Elektriske data
Merkespenning24VDC
Statusvisning
Fargen på LEDhvit
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 16.11.2026, 02:32