LEV-U14-B30-150-RVA
Varenummer:103014651

Produktbeskrivelse
- Bandschieflauf-Hebel mit Edelstahlrolle 30 mm Durchmesser
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseLEV-U14-B30-150-RVA
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103014651
EAN (European Article Number)4030661505435
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-12
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-12
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-12
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001483
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001483
Gobale egenskaper
Bruttovekt399g
Mekaniske data
ValsematerialeRustfritt stål (V2A)
Mekaniske data - mål
Lenght of Castor160mm
Diameter på rullen30mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 06.07.2026, 00:32