LF 50-11 P
Varenummer:101151758

Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseLF 50-11 P
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101151758
EAN (European Article Number)4030661163574
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-27-90
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-27-90
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-27-90
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002549
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002549
Gobale egenskaper
Kapslingsmaterialeslagsikker ABS
Bruttovekt32g
Mekaniske data
Rekkevidde, maksimum5.500mm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkKonnektorplugg M12, 4-polet
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor17mm
Bredde på sensor50mm
Høyde på sensor63,5mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-20 ... +45 °C
Lagrings- og transporttemparatur-20 ... +80 °C
Elektriske data
Driftsspenning10 ... 30 VDC
Type spenningsområdeDC
Strøm uten belastning I0, typisk30mA
Merkespenning10 ... 30 VDC
Lengde på kabelen, maksimum100m
Brytefrekvens, cirka2.500Hz
Elektriske data - Digital utgang
Utgangsstrøm, maksimum200mA
Versjon koblingselementerp-type
Statusvisning
Indicated operating statesbrytetilstandOperating voltagetilsmussing
inkludert ved levering
inkludert ved levering1x Refleksjonslysbarriere
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.10.2026, 02:12