LKF 1PW
Varenummer:101184231
Arkiv

Produktbeskrivelse
- enpedalsutførelse
- Plast bryterhus
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseLKF 1PW
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101184231
EAN (European Article Number)4030661321233
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-18
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-18
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-18
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001258
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001258
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Kapslingsmaterialestøtsikker termoplast
Materiale for pedalenPlast, glassfiber forsterket termoplast
Bruttovekt95g
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Omgivelsesbetingelser
Arbeidstempratur-10 ... +70 °C
Elektriske data
Brytespenning, maksimum250VAC
Brytestrøm, maksimum5A
Bryteeffekt, maksimum1.250W
BryteprinsippMoment
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.09.2026, 02:25