M. 250-11Z-K-243
Varenummer:101080951

Produktbeskrivelse
- metallhus
- 4 Kontakter
- Robust design
- 2 kabelinnganger M25
- Tetthetsgrad IP67
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseM. 250-11Z-K-243
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101080951
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Aktivt prinsippmekanisk
KapslingsmaterialeStøpt jern, galvanisert
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt4.125g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum5.000.000bevegelser
Note (Mechanical lifetime)Contact life: 10 million operations at 1A / 400V, cos ᵠ = 0.4
Støtenergi, maksimum7J
Contact opening2 x 2,5 mm
Aktueringshastighet, maksikum 3m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med aktiveringsvinkel 30° for å bytte akse
Actuation speed for slow action, minimum300mm/min
Actuation speed for snap action, minimum3.000mm/min
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring2 x M25 x 1,5
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Konnektor (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor125mm
Bredde på sensor146mm
Høyde på sensor273mm
Lenght of Castor50mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 V
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Termisk teststrøm16A
Merkespenning230VAC
driftssstrøm4.000mA
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm1.000A
Koblingselement1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt
Note (Switching element)med dobbelt brudd
BryteprinsippMoment
Prelltid, maksimum5ms
Maksimal koblingsfrekvens3.000/h
Kontaktomslagstid, maksimum35ms
Materiale for kontakter, elekriskgullbelagt sølv
Elektriske data - Kontakter
Voltage, Utilisation category AC-15400VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.10.2026, 03:14