M. 302-00/11Y
Varenummer:101056601

Produktbeskrivelse
- tannaksling
- formstøpt lett legeringkapsling
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Tetthetsgrad IP65
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseM. 302-00/11Y
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101056601
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Kapslingsmaterialeformstøpt lett legering
Materialet for husbeleggPainted (steelblue RAL 5011)
Materiale for dekselLight alloy die-casting
Bruttovekt135g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Mekaniske data
BetjeningselementSvingbart spakfeste uten spak
Mekanisk levetid, minimum30.000.000bevegelser
Merk (kontaktomslagstid)Kontaktomslagstid i henhold til aktiveringshastighet
Mechanical data - Connection technique
KabelføringM16 x 1,5
Konnektor stikkSkruetilslutning
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm6A
Utstyrskategori AC-15220VAC
Utstyrskategori AC-152,5A
KoblingselementVekselkontakt med dobbelt brudd
BryteprinsippSnappfeste med selvrensende kontakt
Materiale for kontakter, elekriskSølv (AgNi 15)
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 01.10.2026, 15:54