Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. M 330 Gaffelarm med rulle 4D
  2. M 330 fork roller level 4D
M 330 fork roller level 4D

M 330 fork roller level 4D

  • metallhus
  • Lang levetid
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( grunnleggende komponent)
  • Egnet for lave aktiveringshastigheter
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • silikonfri
  • testet for bruk i kraftstasjoner
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Med endeposisjon med holdefunksjon
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
  • Spaken kan transponeres med 180°
  • Aktuatorhode med 90° sluttposisjonlåsing
4 Produkter
M3V4D 330-11Y-M20

M3V4D 330-11Y-M20

Art. nr. 131165920

Position switch

M3V4D 330-11Y-1366

M3V4D 330-11Y-1366

Art. nr. 133031457

Position switch

M3V4D 330-11Y-M20-RMS

M3V4D 330-11Y-M20-RMS

Art. nr. 131165692

Position switch

M3V4D 330-11Y-HV

M3V4D 330-11Y-HV

Art. nr. 101054455

Position switch

4 resultatet funnet