Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. M 330 Bladfjærarm 2H
  2. M 330 leaf spring lever 2H
M 330 leaf spring lever 2H

M 330 leaf spring lever 2H

  • metallhus
  • Lang levetid
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( grunnleggende komponent)
  • Egnet for lave aktiveringshastigheter
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • silikonfri
  • testet for bruk i kraftstasjoner
  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
  • Spaken kan transponeres med 180°
  • Epoksyharpiks bladfjær
2 Produkter
MV2H 330-11Y FAHNE 2,5MM

MV2H 330-11Y FAHNE 2,5MM

Art. nr. 131057633

Position switch

MV2H 330-11Y-G24

MV2H 330-11Y-G24

Art. nr. 101174331

Position switch

2 resultatet funnet