Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. M 330 Arm med rulle K
  2. M 330 offset roller lever K
M 330 offset roller lever K

M 330 offset roller lever K

  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • metallhus
  • Lang levetid
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( grunnleggende komponent)
  • Egnet for lave aktiveringshastigheter
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • silikonfri
  • testet for bruk i kraftstasjoner
4 Produkter
MK 330-11Y-RMS

MK 330-11Y-RMS

Art. nr. 131054478

Position switch

MK 330-11Y-AUNI

MK 330-11Y-AUNI

Art. nr. 131054479

Position switch

MK 330-11Y-M20

MK 330-11Y-M20

Art. nr. 131163173

Position switch

MK 330-11YG24

MK 330-11YG24

Art. nr. 101107518

Position switch

4 resultatet funnet