Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRITEN
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. M 330 Nok S
  2. M 330 plunger S
M 330 plunger S

M 330 plunger S

  • metallhus
  • Lang levetid
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( grunnleggende komponent)
  • Egnet for lave aktiveringshastigheter
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • silikonfri
  • testet for bruk i kraftstasjoner
4 Produkter
MS 330-11Y-M20

MS 330-11Y-M20

Art. nr. 131160614

Position switch

MS 330-11Y-M20-1366

MS 330-11Y-M20-1366

Art. nr. 131164485

Position switch

MS 330-11Y-1304 SA-KATALOG

MS 330-11Y-1304 SA-KATALOG

Art. nr. 131095802

Position switch

MS 330-11Y-AUNI-1366

MS 330-11Y-AUNI-1366

Art. nr. 131096980

Position switch

4 resultatet funnet