Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. M 330 Justerbar pinne 9H
  2. M 330 rod lever 9H
M 330 rod lever 9H

M 330 rod lever 9H

  • metallhus
  • Lang levetid
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( grunnleggende komponent)
  • Egnet for lave aktiveringshastigheter
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • silikonfri
  • testet for bruk i kraftstasjoner
  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
  • Spaken kan transponeres med 180°
  • Stålstang
6 Produkter
MV9H 330-11Y-M20

MV9H 330-11Y-M20

Art. nr. 131168056

Position switch

MV9H 330-11Y-U90-M20

MV9H 330-11Y-U90-M20

Art. nr. 133001178

Position switch

MV9H 330-11Y-U180-M20

MV9H 330-11Y-U180-M20

Art. nr. 133001180

Position switch

MV9H 330-11Y-U270-M20

MV9H 330-11Y-U270-M20

Art. nr. 133001181

Position switch

MV9H 330-11Y-M20-1366

MV9H 330-11Y-M20-1366

Art. nr. 131168903

Position switch

MV9H 330-11Y-AUNI-1366

MV9H 330-11Y-AUNI-1366

Art. nr. 131089445

Position switch

6 resultatet funnet