Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. M 330 Arm med rulle 3H
  2. M 330 roller lever 3H
M 330 roller lever 3H

M 330 roller lever 3H

  • metallhus
  • Lang levetid
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( grunnleggende komponent)
  • Egnet for lave aktiveringshastigheter
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • silikonfri
  • testet for bruk i kraftstasjoner
  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
  • Spaken kan transponeres med 180°
6 Produkter
MV3H 330-11Y-RMS

MV3H 330-11Y-RMS

Art. nr. 131057639

Position switch

MV3H 330-11Y-M20

MV3H 330-11Y-M20

Art. nr. 131168052

Position switch

MV3H 330-11Y-RMS-1164

MV3H 330-11Y-RMS-1164

Art. nr. 131116204

Position switch

MV3H 330-11Y-AUNI-1366

MV3H 330-11Y-AUNI-1366

Art. nr. 131187089

Position switch

MV3H 330-11Y-1366

MV3H 330-11Y-1366

Art. nr. 131057642

MV3H 330-11Y-991

MV3H 330-11Y-991

Art. nr. 131085502

Position switch

6 resultatet funnet