Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. M 330 Arm med rulle 7H
  2. M 330 roller lever 7H
M 330 roller lever 7H

M 330 roller lever 7H

  • metallhus
  • Lang levetid
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( grunnleggende komponent)
  • Egnet for lave aktiveringshastigheter
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • silikonfri
  • testet for bruk i kraftstasjoner
  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
  • Spaken kan transponeres med 180°
3 Produkter
MV7H 330-11Y-RMS

MV7H 330-11Y-RMS

Art. nr. 131057664

Position switch

MV7H 330-11Y-M20

MV7H 330-11Y-M20

Art. nr. 131158933

Position switch

MV7H 330-11Y-M20-1366

MV7H 330-11Y-M20-1366

Art. nr. 131160085

Position switch

3 resultatet funnet