Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. M 330 Arm med rulle H
  2. M 330 roller lever H
M 330 roller lever H

M 330 roller lever H

  • metallhus
  • Lang levetid
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( grunnleggende komponent)
  • Egnet for lave aktiveringshastigheter
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • silikonfri
  • testet for bruk i kraftstasjoner
  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
  • Spaken kan transponeres med 180°
9 Produkter
MVH 330-11Y-AUNI

MVH 330-11Y-AUNI

Art. nr. 131082375

Position switch

MVH 330-11Y-M20

MVH 330-11Y-M20

Art. nr. 131160129

Position switch

MVH 330-11Y-M20-RVA

MVH 330-11Y-M20-RVA

Art. nr. 131161092

Position switch

M3VH 330-11Y

M3VH 330-11Y

Art. nr. 131055080

Position switch

MVH 330-11Y-M20-1366

MVH 330-11Y-M20-1366

Art. nr. 131166264

Position switch

MVH 330-11Y-AUNI-1366

MVH 330-11Y-AUNI-1366

Art. nr. 131057628

Position switch

MVH 330-11Y-1164

MVH 330-11Y-1164

Art. nr. 131128726

Position switch

MVH 330-11Y-AUNI-M20-991-1

MVH 330-11Y-AUNI-M20-991-1

Art. nr. 131159717

Position switch

MVH 330-11Y-M20-RMS

MVH 330-11Y-M20-RMS

Art. nr. 131166263

Position switch

9 resultatet funnet