Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. M 330 Nok med rulle fra siden 3R
  2. M 330 side roller plunger 3R
M 330 side roller plunger 3R

M 330 side roller plunger 3R

  • metallhus
  • Lang levetid
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( grunnleggende komponent)
  • Egnet for lave aktiveringshastigheter
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • silikonfri
  • testet for bruk i kraftstasjoner
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • med belger for å beskytte mot sterk tilsmussing
3 Produkter
M3R330-11Y-RMS

M3R330-11Y-RMS

Art. nr. 131214708

Position switch

M3R 330-11Y-M20

M3R 330-11Y-M20

Art. nr. 131161735

Position switch

M3R 330-11Y-1366

M3R 330-11Y-1366

Art. nr. 131211075

3 resultatet funnet