M 610-11-30-1205
Varenummer:101061390

Produktbeskrivelse
- Lang levetid
- Plast bryterhus
- lodding, stikkontakt eller skrutilslutning
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseM 610-11-30-1205
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101061390
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Materiale for aktivatorGlass-fibre, thermoplastic
Bruttovekt5g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Mekaniske data
BetjeningselementNok
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft1,2N
Contact opening0.3 mm
Tilbakefjæringskraft, minimum0,3N
Aktueringshastighet, minimum1mm/min
Merk (kontaktomslagstid)Kontaktomslagstid i henhold til aktiveringshastighet
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkFlat plugg-inn-konnektor
Kabeldimensjon, maksimum1.5 mm²
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for husetIP40
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP00
Arbeidstempratur-30 ... +85 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 V
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Forurensningsgrad2
Elektriske data
Termisk teststrøm4A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-152,5A
Utstyrskategori: DC-1224VDC
Utstyrskategori: DC-121A
Utstyrskategori DC-1324VDC
KoblingselementVekselkontakt med enkelt brudd
BryteprinsippSnappfeste med selvrensende kontakt
Prelltid, maksimum1,5ms
Maksimal koblingsfrekvens10.000/h
Kontaktomslagstid, maksimum10ms
Materiale for kontakter, elekriskgullbelagt sølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 22.10.2026, 19:55