M 610-11-60-1C
Varenummer:101061406

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- Lang levetid
- lodding, stikkontakt eller skrutilslutning
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseM 610-11-60-1C
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101061406
EAN (European Article Number)4030661060590
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
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Materiale for aktivatorGlass-fibre, thermoplastic
SpakmaterialeFjærstål
Bruttovekt5g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Mekaniske data
BetjeningselementLever 1C
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft0,7N
Contact opening0.3 mm
Tilbakefjæringskraft, minimum0,2N
Aktueringshastighet, minimum1mm/min
Merk (kontaktomslagstid)Kontaktomslagstid i henhold til aktiveringshastighet
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkruetilslutning
Kabeldimensjon, maksimum1,5 mm²
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for husetIP40
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP00
Arbeidstempratur-30 ... +85 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 V
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Forurensningsgrad2
Elektriske data
Termisk teststrøm4A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-152,5A
Utstyrskategori: DC-1224VDC
Utstyrskategori: DC-121A
Utstyrskategori DC-1324VDC
KoblingselementChange-over contact with single break
BryteprinsippSnappfeste med selvrensende kontakt
Prelltid, maksimum1,5ms
Maksimal koblingsfrekvens10.000/h
Kontaktomslagstid, maksimum10ms
Materiale for kontakter, elekriskgullbelagt sølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 11.07.2026, 15:31