M 630-11-2-C-E17-II
Varenummer:151109699

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- lodding, stikkontakt eller universaltilslutning
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseM 630-11-2-C-E17-II
Artikkelnummer (bestillingsnummer)151109699
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCC
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Materiale for aktivatorGlass-fibre, thermoplastic
SpakmaterialeStainless steel
Bruttovekt9g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Mekaniske data
BetjeningselementLever shape E
ValsematerialeGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Mekanisk levetid, minimum30.000.000bevegelser
Contact opening0.9 mm
Aktueringshastighet, minimum1mm/min
Merk (kontaktomslagstid)Kontaktomslagstid i henhold til aktiveringshastighet
Repeat accuracy of switching points0,05mm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkLoddeterminaler
Kabeldimensjon, maksimum1.5 mm²
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for husetIP40
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP00
Arbeidstempratur-30 ... +120 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 V
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Forurensningsgrad2
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-154A
Utstyrskategori DC-1360VDC
KoblingselementChange-over contact with single break
BryteprinsippSnappfeste med selvrensende kontakt
Prelltid, maksimum5ms
Maksimal koblingsfrekvens10.000/h
Kontaktomslagstid, maksimum30ms
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 13.08.2026, 19:49