M 660-11-2-Y
Varenummer:101055321

Produktbeskrivelse
- uten moneringsflens
- gummihus
- loddetagger og spadeterminaler
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseM 660-11-2-Y
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101055321
EAN (European Article Number)4030661004464
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
KapslingsmaterialeSynthetic rubber (NBR)
Bruttovekt11g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Mekaniske data
BetjeningselementFlat push button
Mekanisk levetid, minimum3.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft4N
Contact opening0.4 mm
Tilbakefjæringskraft, minimum1N
Aktueringshastighet, minimum1mm/min
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSolder and plug connection
Kabeldimensjon, maksimum2,5 mm²
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-40 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 V
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm4A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-151A
KoblingselementChange-over contact with single break
BryteprinsippSnappfeste med selvrensende kontakt
Maksimal koblingsfrekvens10.000/h
Materiale for kontakter, elekriskgullbelagt sølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.07.2026, 08:48