M 6600-11-K-Y
Varenummer:101055341

Produktbeskrivelse
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- med monteringsflens
- gummihus
- loddetagger og spadeterminaler
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseM 6600-11-K-Y
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101055341
EAN (European Article Number)4030661004587
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCC
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Kapslingsmaterialesyntetisk gummi (NBR), deksel av rustfritt stålplate
Bruttovekt57g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Mekaniske data
BetjeningselementFlat trykknapp
Mekanisk levetid, minimum3.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft4N
Contact opening0.4 mm
Tilbakefjæringskraft, minimum1N
Aktueringshastighet, minimum1mm/min
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel0,5m
Konnektor stikkkabel
Kabeldimensjon, maksimum2,5 mm²
Note0,75 mm²
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 V
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Termisk teststrøm4A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-151A
KoblingselementVekselkontakt med enkelt brudd
BryteprinsippSnappfeste med selvrensende kontakt
Maksimal koblingsfrekvens30.000/h
Materiale for kontakter, elekriskgullbelagt sølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 07.09.2026, 07:35