M 6800-11-2-80B9
Varenummer:101061845
Arkiv

Produktbeskrivelse
- lodding, stikkontakt eller universaltilslutning
- Plast bryterhus
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseM 6800-11-2-80B9
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101061845
EAN (European Article Number)4030661072807
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
KapslingsmaterialePlast, termoplast
Materiale for aktivatorStainless steel ball
Bruttovekt5g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Mekaniske data
BetjeningselementBall 80B9
Mekanisk levetid, minimum30.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft3,8N
Contact opening0.5 mm
Tilbakefjæringskraft, minimum0,8N
Aktueringshastighet, minimum1mm/min
Merk (kontaktomslagstid)Kontaktomslagstid i henhold til aktiveringshastighet
Repeat accuracy of switching points0,02mm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkLoddeterminaler
Kabeldimensjon, maksimum1.5 mm²
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for husetIP40
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP00
Arbeidstempratur-30 ... +85 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 V
Nominell impulsmotstandsspenning2,5kV
Forurensningsgrad2
Elektriske data
Termisk teststrøm6A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-154A
KoblingselementOmkoblingskontakt med dobbeltbryter med to separate kontaktbroer
BryteprinsippSnappfeste med selvrensende kontakt
Prelltid, maksimum1,5ms
Maksimal koblingsfrekvens30.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 11.10.2026, 04:59