M 687-11-3
Varenummer:101055287

Produktbeskrivelse
- skru- eller flatstiftterminal
- Plast bryterhus
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseM 687-11-3
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101055287
EAN (European Article Number)4030661004211
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCC
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Kapslingsmaterialetrykkinnstilling plast
Materiale for aktivatorGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Materiale for dekselPlast, termoplast
Bruttovekt25g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Mekaniske data
BetjeningselementNok
Mekanisk levetid, minimum30.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft4N
Contact opening0.5 mm
Tilbakefjæringskraft, minimum0,8N
Aktueringshastighet, minimum1mm/min
Merk (kontaktomslagstid)Kontaktomslagstid i henhold til aktiveringshastighet
Repeat accuracy of switching points0,02mm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkruetilslutning
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP40
Beskyttelsesklasse for husetIP40
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP00
Arbeidstempratur-30 ... +120 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 V
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Forurensningsgrad2
Elektriske data
Termisk teststrøm6A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-152,5A
KoblingselementOmkoblingskontakt med dobbeltbryter med to separate kontaktbroer
BryteprinsippSnappfeste med selvrensende kontakt
Prelltid, maksimum1,5ms
Maksimal koblingsfrekvens30.000/h
Kontaktomslagstid, maksimum10ms
Materiale for kontakter, elekriskgullbelagt sølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 03.10.2026, 20:43