M2H 302-11Y-888
Varenummer:101054660
Arkiv

Produktbeskrivelse
- formstøpt lett legeringkapsling
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Tetthetsgrad IP65
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseM2H 302-11Y-888
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101054660
EAN (European Article Number)4030661001081
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Kapslingsmaterialeformstøpt lett legering
Materialet for husbeleggPainted (steelblue RAL 5011)
Materiale for dekselLight alloy die-casting
Bruttovekt168g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Mekaniske data
BetjeningselementLeaf spring lever shape 2H
Mekanisk levetid, minimum30.000.000bevegelser
Merk (kontaktomslagstid)Kontaktomslagstid i henhold til aktiveringshastighet
Aktiveringsmoment, minimum0,2Nm
Mechanical data - Connection technique
KabelføringM16 x 1.5
Konnektor stikkSkruetilslutning
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-30 ... +120 °C
Ambient conditions - Insulation values
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm6A
Utstyrskategori AC-15220VAC
Utstyrskategori AC-152,5A
KoblingselementChange-over contact with double break
BryteprinsippSnappfeste med selvrensende kontakt
Materiale for kontakter, elekriskSilver (AgNi 15)
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 16.08.2026, 02:23