M2H 302-11Y-956
Varenummer:101054662

Produktbeskrivelse
- formstøpt lett legeringkapsling
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Tetthetsgrad IP65
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseM2H 302-11Y-956
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101054662
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
Kapslingsmaterialeformstøpt lett legering
Materialet for husbeleggPainted (steelblue RAL 5011)
Materiale for dekselLight alloy die-casting
Bruttovekt176g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Mekaniske data
BetjeningselementLeaf spring lever shape 2H
Mekanisk levetid, minimum30.000.000bevegelser
Merk (kontaktomslagstid)Kontaktomslagstid i henhold til aktiveringshastighet
Aktiveringsmoment, minimum0,1Nm
Mechanical data - Connection technique
KabelføringM16 x 1,5
Konnektor stikkSkruetilslutning
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm6A
Utstyrskategori AC-15220VAC
Utstyrskategori AC-152,5A
KoblingselementChange-over contact with double break
BryteprinsippSnappfeste med selvrensende kontakt
Materiale for kontakter, elekriskSilver (AgNi 15)
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.07.2026, 16:12