M2L 035-11Z-C
Varenummer:101056281
Arkiv

Produktbeskrivelse
- metallhus
- 58 mm x 142 mm x 61,5 mm (grunnleggende komponent)
- driftaksel med kulelager
- 3 Kabelinngang M 20 x 1.5
- Tetthetsgrad IP67
- Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseM2L 035-11Z-C
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101056281
EAN (European Article Number)4030661016184
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCC
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Aktivt prinsippmekanisk
StempelformTrinsehjul
KapslingsmaterialeStøpt jern, galvanisert
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt1.860g
Klassifisering
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
Mekaniske data
BetjeningselementArm med rulle
ValsematerialeMetallfilm
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Aktueringsvinkel fra venstre for koblingsaksel30°
Aktueringsvinkel fra høyre for koblingsaksel30°
Contact opening2 x 2,5 mm
Aktueringshastighet, minimum1mm/min
Aktueringshastighet, maksikum 1m/s
Note (Actuating speed)Aktueringshastighet med vertikal aktueringsvinkel for koblingsaksel
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum1.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Ledertverrsnitt13AWG
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator21mm
Bredde på aktivator36mm
Høyde for aktivator73mm
Rullebredde8mm
Diameter på rullen36mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning400 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Utstyrskategori AC-15400VAC
Utstyrskategori AC-154A
Koblingselement1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt
Note (Switching element)med dobbelt brudd
BryteprinsippGlidekontakt
Maksimal koblingsfrekvens3.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 13.10.2026, 18:06