M2R 6610-11-K-Z-U
Varenummer:101098615
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseM2R 6610-11-K-Z-U
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101098615
EAN (European Article Number)4030661006185
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCC
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Materiale for aktivatorGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Bruttovekt100g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Mekaniske data
BetjeningselementRoller telescopic plunger 2R
ValsematerialeGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Mekanisk levetid, minimum3.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft10N
Contact opening0.35 mm
Tilbakefjæringskraft, minimum1N
Aktueringshastighet10mm/min
Aktueringshastighet, minimum10mm/min
Repeat accuracy of switching points0,05mm
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel0,5m
Konnektor stikkH05VV-F 3x 0.75 mm²
Note0.75 mm²
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 V
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Termisk teststrøm4A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-151A
KoblingselementChange-over contact with single break
BryteprinsippSnappfeste med selvrensende kontakt
Maksimal koblingsfrekvens30.000/h
Materiale for kontakter, elekriskgullbelagt sølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 01.08.2026, 02:28