M2S 441-11Y-K
Varenummer:101058562
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Med stor etter-reise
- metallhus
- Aktuatorhode med fanget rustfritt stål ball aktuator
- 2 Kontakter
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (grunnleggende komponent)
- Tetthetsgrad IP65
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- Aktuatoren kan reposisjoneres 90°
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseM2S 441-11Y-K
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101058562
EAN (European Article Number)4030661032870
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Aktivt prinsippmekanisk
StempelformSfære
KapslingsmaterialeStøpt jern, galvanisert
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt1.390g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Mekaniske data
BetjeningselementNok
Mekanisk levetid, minimum5.000.000bevegelser
Note (Mechanical lifetime)Contact life: 10 million operations at 1A / 400V, cos ᵠ = 0.4
Aktueringsvinkel20°
Contact openingmaks. 2 x 2,5 mm
Aktueringshastighet, minimum1mm/min
Aktueringshastighet, maksikum 1m/s
Note (Actuating speed)Aktueringshastighet med vertikal aktueringsvinkel for koblingsaksel
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring2 x M20 x 1,5
Kabeldimensjon, minimum1.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Ledertverrsnitt, maksimum13AWG
Konnektor (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor63mm
Bredde på sensor106mm
Høyde på sensor161mm
Diameter på medbringeren10mm
Diameter på ISO-gjengeneM4
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Termisk teststrøm16A
Merkespenning400VAC
driftssstrøm4.000mA
Utstyrskategori AC-15400VAC
Utstyrskategori AC-154A
Koblingselement1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt
BryteprinsippMoment
Prelltid, maksimum5ms
Maksimal koblingsfrekvens3.000/h
Kontaktomslagstid, maksimum35ms
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Note
Note (General)Aktuering fra siden av stempelet bør unngås, siden dette reduserer den mekaniske levetiden til stillingsbryteren.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 11.10.2026, 14:16