M2S 660-11-K-Y 5,0M
Varenummer:101055376

Produktbeskrivelse
- uten moneringsflens
- gummihus
- loddetagger og spadeterminaler
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseM2S 660-11-K-Y 5,0M
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101055376
EAN (European Article Number)4030661005188
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
KapslingsmaterialeSynthetic rubber (NBR), cover made of stainless sheet steel
Materiale for aktivatorRustfritt stål
Bruttovekt418g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Mekaniske data
BetjeningselementTelescopic plunger 2S
Mekanisk levetid, minimum3.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft8N
Contact opening0.4 mm
Tilbakefjæringskraft, minimum2N
Aktueringshastighet, minimum1mm/min
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel5m
Konnektor stikkkabel
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
Note0.75 mm²
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 V
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Termisk teststrøm4A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-151A
KoblingselementChange-over contact with single break
BryteprinsippSnappfeste med selvrensende kontakt
Maksimal koblingsfrekvens30.000/h
Materiale for kontakter, elekriskgullbelagt sølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.07.2026, 18:49