M3K 330-11Y-M20
Arkiv
Varenummer:101168054

Produktbeskrivelse
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- metallhus
- Aktivering fra bunnen parallelt med bryteren, derfor bare egnet for små maskinhus.
- Lang levetid
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( grunnleggende komponent)
- Egnet for lave aktiveringshastigheter
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- silikonfri
- testet for bruk i kraftstasjoner