MA 471-22Y
Varenummer:101061039
Arkiv

Produktbeskrivelse
- metallhus
- 4 eller 6 Kontakter
- 194 mm x 123 mm x 130 mm (grunnleggende komponent)
- 3 kabelinnganger M 25 x 1.5
- Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseMA 471-22Y
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101061039
EAN (European Article Number)4030661057903
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
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
StempelformTrinsehjul
KapslingsmaterialeStøpt jern, galvanisert
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt4.490g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere2
Antall lukkere2
Mekaniske data
BetjeningselementArm med rulle
ValsematerialePlast
Mekanisk levetid, minimum30.000bevegelser
Aktueringsvinkel fra venstre for koblingsaksel30°
Aktueringsvinkel fra høyre for koblingsaksel30°
Contact opening2 x 4 mm
Actuation directionAlltid 65° høyreside-rotering
Aktueringshastighet, minimum0,1mm/min
Aktueringshastighet, maksikum 3m/s
Note (Actuating speed)Aktueringshastighet med vertikal aktueringsvinkel for koblingsaksel
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkScrew terminals M25
Kabeldimensjon, minimum1.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum4 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor190mm
Bredde på sensor194mm
Høyde på sensor143mm
Rullebredde9mm
Diameter på rullen36mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Elektriske data
Termisk teststrøm25A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-1510A
NoteMax. motor power consumption 5.5kW (with 400V 3-phase, squirrel-cage rotor n=1500 rpm)
Koblingselement2 NO-kontakt, 2 NC-kontakter
Note (Switching element)galvanisk atskilte kontaktbroer
BryteprinsippMoment
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 05.08.2026, 21:01