MAF/S 441-11Y
Varenummer:103006789
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Nivåbryter for siloer og lagringsbeholdere
- Aluminiumhus, Deteksjonskjegle
- Kan aktiveres fra enhver retning
- Ved å deaktivere med 30° nedbøyning eller ved trykk fra bunnen
- 1 Normalt åpen kontakt (NO) / 1 Åpner (NC)
- Monteringsposisjon loddrett
- Arbeidstempratur −30 … +90 °C
- Tetthetsgrad IP65
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseMAF/S 441-11Y
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103006789
EAN (European Article Number)4030661448251
Tillatelser - Standard
DataCCC
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Aktivt prinsippmekanisk
KapslingsmaterialeStøpt jern, galvanisert
Materialet for husbelegglakkert
Materialet i deteksjonskjeglenPlast
Bruttovekt1.460g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Mekaniske data
BetjeningselementDeteksjonskjegle
Mekanisk levetid, minimum5.000.000bevegelser
Note (Mechanical lifetime)Contact life: 10 million operations at 1A / 400V, cos ᵠ = 0.4
Aktiviseringskraft14N
Contact openingmaks. 2 x 2,5 mm
Aktueringshastighet, minimum1mm/min
Aktueringshastighet, maksikum 1m/s
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring2 x M20 x 1,5
Kabeldimensjon, minimum1.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Ledertverrsnitt, maksimum13AWG
Konnektor (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor61mm
Bredde på sensor106mm
Høyde på sensor438mm
Diameter for deteksjonskjeglen90mm
Diameter på ISO-gjengeneM4
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Termisk teststrøm16A
Merkespenning400VAC
driftssstrøm4.000mA
Utstyrskategori AC-15250VAC
Utstyrskategori AC-154A
Koblingselement1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt
Note (Switching element)galvanisk atskilte kontaktbroer
BryteprinsippMoment
Prelltid, maksimum5ms
Maksimal koblingsfrekvens3.000/h
Kontaktomslagstid, maksimum35ms
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 10.09.2026, 15:09