MAF/S 441-11Y
Varenummer:163006789

Produktbeskrivelse
- Aluminiumhus
- Tetthetsgrad IP65
- Arbeidstempratur −30 … +90 °C
- Nivåbryter for siloer og lagringsbeholdere
- Aluminiumhus, Deteksjonskjegle
- Kan aktiveres fra enhver retning
- Ved å deaktivere med 30° nedbøyning eller ved trykk fra bunnen
- 1 Normalt åpen kontakt (NO) / 1 Åpner (NC)
- Monteringsposisjon loddrett
- metallhus
- 2 Kontakter
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (grunnleggende komponent)