Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. Sikkerhetssensorer
  2. Magnetiske sikkerhetssensorer

Magnetiske sikkerhetssensorer

BNS 16

BNS 16

  • •Thermoplastic enclosure
  • •Suitable for food processing industry
  • •Concealed mounting possible
  • •52 mm x 90 mm x 32 mm
  • •Long life
  • •no mechanical wear
  • •Insensitive to transverse misalignment
  • •Insensitive to soiling
  • •Coded reed contact safety switch
Til kategori
BNS 260

BNS 260

  • •Plast bryterhus
  • •lite skog
  • •Skjult montering mulig
  • •26 mm x 36 mm x 13 mm
  • •Lang levetid
  • •ingen mekanisk slitasje
  • •Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • •Ufølsom overfor tilsmussing
Til kategori
BNS 36

BNS 36

  • •Plast bryterhus
  • •Lang levetid
  • •ingen mekanisk slitasje
  • •88 mm x 25 mm x 13 mm
  • •Skjult montering mulig
  • •Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • •Ufølsom overfor tilsmussing
Til kategori
BNS 40S

BNS 40S

  • •Rustfri stålmantel
  • •Kabeltilkobling egnet for næringsmiddelindustrien
  • •Skjult montering mulig
  • •88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • •Lang levetid
  • •ingen mekanisk slitasje
  • •Ufølsom overfor tilsmussing
  • •Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • •Egnet for næringsmiddelindustrien
Til kategori
BNS-B20

BNS-B20

  • •Plast bryterhus
  • •Ikke-kontakt sikkerhetsbryter
  • •Stikker ikke inn i døråpningen
  • •119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
  • •Erstatter dørhåndtak og sikkerhetsbryter, ingen ytterligere dørinstallasjon er nødvendig
  • •Moderne og symmetrisk design
  • •Manipuleringssikker på grunn av integrert kodet sikkerhetssensor
  • •Ergonomisk betjening
  • •Egnet for henslede vern og skyvevern
  • •Ingen fremstikkende aktivator
  • •Enkel montering med 4 Skruer
Til kategori
BNS 250

BNS 250

  • •Plast bryterhus
  • •lite skog
  • •Skjult montering mulig
  • •33 mm x 25 mm x 13 mm
  • •Lang levetid
  • •ingen mekanisk slitasje
  • •Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • •Ufølsom overfor tilsmussing
Til kategori
BNS 33

BNS 33

  • •Plast bryterhus
  • •Skjult montering mulig
  • •Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • •88 mm x 25 mm x 13 mm
  • •Lang levetid
  • •ingen mekanisk slitasje
  • •Ufølsom overfor tilsmussing
Til kategori
BNS 30

BNS 30

  • •metallhus
  • •Lang levetid
  • •Egnet for næringsmiddelindustrien bare i kombinasjon med BPS 303 SS
  • •ingen mekanisk slitasje
  • •Ø M30
  • •Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • •Ufølsom overfor tilsmussing
  • •Med integralevaluering
Til kategori
BNS 300

BNS 300

  • •Plast bryterhus
  • •Lang levetid
  • •Egnet for næringsmiddelindustrien bare i kombinasjon med BPS 303
  • •ingen mekanisk slitasje
  • •Ø M30
  • •Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • •Ufølsom overfor tilsmussing
  • •Med integralevaluering
Til kategori
BNS 303

BNS 303

  • •Plast bryterhus
  • •Lang levetid
  • •Egnet for næringsmiddelindustrien bare i kombinasjon med BPS 303 SS
  • •ingen mekanisk slitasje
  • •Ø M30
  • •Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • •Ufølsom overfor tilsmussing
Til kategori
BNS 333

BNS 333

  • •Plast bryterhus
  • •Lang levetid
  • •Egnet for næringsmiddelindustrien bare i kombinasjon med BPS 303
  • •ingen mekanisk slitasje
  • •40 mm x 112 mm x 40 mm
  • •Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • •Ufølsom overfor tilsmussing
  • •Koplingsrom
  • •Med integralevaluering
Til kategori
BNS 120

BNS 120

  • •Thermoplastic enclosure
  • •Suitable for food processing industry only in combination with BP 15 SS
  • •Particularly large switching distance
  • •Ø M12
  • •Long life
  • •no mechanical wear
  • •Insensitive to transverse misalignment
  • •Insensitive to soiling
  • •uncoded, concealed installation according to ISO 14119
Til kategori
BNS 180

BNS 180

  • •Thermoplastic enclosure
  • •Suitable for food processing industry only in combination with BP 15 SS
  • •Particularly large switching distance
  • •Ø M 18 x 1
  • •Long life
  • •no mechanical wear
  • •Insensitive to transverse misalignment
  • •Insensitive to soiling
  • •uncoded, concealed installation according to ISO 14119
Til kategori

MAGNETISKE SIKKERHETSSENSORER

I motsetning til elektromekaniske sikkerhetsbrytere i kategori 2, muliggjør sikkerhetssensorer berøringsfri posisjonsavlesning av beskyttelsesporter. Dette er en fordel for maskiner som utsettes for mye smuss og støv. Sensorene brukes også ofte i hygienesensitive områder, for eksempel i næringsmiddelindustrien. Det må gjøres et grunnleggende skille mellom elektroniske og magnetiske sikkerhetssensorer. Felles for begge er imidlertid at de har en sensor og et mål som kommuniserer med hverandre uten kontakt. Maskinen kan deretter settes i drift når sensoren registrerer målet og sikkerhetsgrinden og sikkerhetskretsen er lukket.

MAGNETISKE SIKKERHETSSENSORER I BNS-SERIEN

De magnetiske sikkerhetsbryterne i BNS-serien benytter det velprøvde prinsippet om sikker magnetteknologi. Bryterenhetene er elektromagnetiske, berøringsfrie og opererer på to kanaler. Siden de har to sikkerhetskontaktbaner, er de også feilsikre. Sensoren kan bare aktiveres med det tilsvarende målet, men ikke med en vanlig magnet, noe som skyldes kombinasjonen og plasseringen av reed-rørene i sensoren. Dette sikrer en høy grad av beskyttelse mot manipulering. Til tross for den kompakte designen oppnår BNS-sensorene store koblingsavstander. Det er også mulig med skjult installasjon, ettersom sensorteknologien fungerer gjennom plastdeksler og til og med deksler i rustfritt stål.

ULIKE UTFØRELSER AV MAGNETISKE SIKKERHETSSENSORER I NETTKATALOGEN

Schmersal tilbyr brukeren et bredt utvalg av ulike design, inkludert sensorer med hus i rustfritt stål. Alle selskapets sikkerhetssensorer oppfyller minimum beskyttelsesklasse IP65, noe som betyr at de er støvtette og beskyttet mot vannstråler fra alle retninger. Ved hjelp av en tilsvarende sikkerhetsrelémodul oppnår de også ytelsesnivå d eller e i henhold til EN ISO 13849-1. I den omfattende nettkatalogen gir Schmersal-gruppen detaljert produktinformasjon om de enkelte magnetiske sikkerhetssensorene.