MBGAC554
Varenummer:101213389
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 1 Kabelinngang M20
- Aluminiumhus
- skreddersydd for robuste kommandoenheter
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseMBGAC554
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101213389
EAN (European Article Number)4030661444543
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-05
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-05
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000200
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000200
Gobale egenskaper
VersjonMonteringshus
KapslingsmaterialeAluminium
Materialet for husbeleggpulverbelagt
Farge på husoverdelenRAL 7001 (Grå)
Farge på husunderdelenRAL 7001 (grey)
Bruttovekt1.100g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
JordforbindelseJa
Antall kommandoposisjoner4
Antall kabelgjennomføringer1
Mekaniske data
Posisjonen til kabelgjenomføringenbunn
Monteringfour rear-side mounting holes 5 mm
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring1 x M25 x 1,5
Mekaniske data - mål
Lengde245mm
Bredde100mm
Høyde80mm
Monteringshull22,3mm
Avstand86 x 231mm
Senteravstand for boringer50mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +80 °C
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 22.11.2026, 02:41