MBGHAC311YE
Varenummer:103007922
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Nødstopphus med gult deksel i overensstemmelse med ANSI-standarden
- Nødstopphus med beskyttende krage
- 1 Kabelinngang M20
- Aluminiumhus
- skreddersydd for robuste kommandoenheter
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseMBGHAC311YE
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103007922
EAN (European Article Number)4030661474472
Gobale egenskaper
DesignMonteringshus
KapslingsmaterialeAluminium
Materialet for husbeleggpulverbelagt
Farge på husoverdelenRAL 1012 (Gul)
Farge på husunderdelenRAL 7001 (grey)
Bruttovekt600g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Egnet for NØD-AV Ja
Beskyttende krage i husdeksel Ja
JordforbindelseJa
Antall kommandoposisjoner1
Antall kabelgjennomføringer1
Mekaniske data
Posisjonen til kabelgjenomføringenbunn
Monteringfour rear-side mounting holes 5 mm
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring1 x M20 x 1,5
Mekaniske data - mål
Lengde100mm
Bredde100mm
Høyde105mm
Monteringshull22,3mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +80 °C
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 05.09.2026, 23:25