MBK311/GB
Varenummer:101018717

Produktbeskrivelse
- Egnet for NØD-AV
- temperaturbestandig versjon (opp til 100°C)
- Monteringshull Ø 22,3 mm
- Tetthetsgrad IP67
- skreddersydd for robuste kommandoenheter
- 2 kabelinnganger M20
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseMBK311/GB
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101018717
EAN (European Article Number)4030661439631
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-05
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-05
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000200
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000200
Gobale egenskaper
DesignMonteringshus
KapslingsmaterialePlastic, glass-fibre reinforced polyamide, self-extinguishing
Farge på husoverdelenRAL 1018 (Gul)
Farge på husunderdelenRAL 7021 (greyblack)
Bruttovekt244g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Utstøterhull for kabelgjennomføringJa
JordforbindelseJa
Antall kommandoposisjoner1
Antall mekaniske tilkoblinger1
Antall kabelgjennomføringer2
Mekaniske data
Posisjonen til kabelgjenomføringenhøyre og venstre
Type of the fixing screws4x M4
Mechanical data - Connection technique
TerminaltilordningerPE
Kabelføring2 x M20
Konnektor (mekanisk)Screw terminals
Mekaniske data - mål
Lengde85mm
Bredde85mm
Høyde84mm
Monteringshull22,3mm
Avstand70 x 70mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-40 ... +100 °C
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 09.10.2026, 08:14