MDH4-20A01
Varenummer:101217386

Produktbeskrivelse
- Symmetrisk konstruksjon, skrudd på begge sider
- Tetthetsgrad IP69K
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseMDH4-20A01
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101217386
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-13-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-13-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-13-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000041
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000041
Gobale egenskaper
VersjonTilleggsmodul Hovedbryter 63 A
DesignHjelpekontaktmodul 2 sen slutte/tidlig brytekontakt
Installasjonsbetingelser (mekaniske)Tilleggsmodul for ettermontering av frontmontert hovedbryter
KapslingsmaterialePlast
Fargen for kapslingSvart
Bruttovekt40g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall eksterne kontakter2
Mekaniske data
MonteringSkruer
Mechanical data - Connection technique
Kabeldimensjon, minimum1 mm², fleksibel
Kabeldimensjon, maksimum2,5 mm², fleksibel
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Ledertverrsnitt14AWG
Tightening torque of electrical connection1,8Nm
Konnektor (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - mål
Lengde72mm
Bredde20mm
Høyde40mm
Omgivelsesbetingelser
Arbeidstempratur+0 ... +80 °C
Elektriske data
Termisk teststrøm16A
Merkespenning500VAC
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm3.000A
Utstyrskategori AC-15500VAC
Utstyrskategori AC-151,5A
BryteprinsippGlidekontakt
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Mounting screws included in the delivery
Note
Note (General)Can be used for 63A main switches of the product series B200, series B263
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 06.10.2026, 23:18