Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Automatiseringsteknologi
  2. Mikrobrytere

Mikrobrytere

M 302/303

M 302/303

  • •formstøpt lett legeringkapsling
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Tetthetsgrad IP65
Til kategori
M 610

M 610

  • •Changeover contact with double break, positive break
  • •Long life
  • •Thermoplastic enclosure
  • •Soldering, plug or screw terminals
Til kategori
M 630

M 630

  • •temperature resistant version (up to 120°C)
  • •Soldering, plug or universal terminals
  • •Robust design
  • •Thermoplastic enclosure
Til kategori
M 6800

M 6800

  • •lodding, stikkontakt eller universaltilslutning
  • •Plast bryterhus
Til kategori
M 6820

M 6820

  • •Switch unit for rotating spindle limit switch MSP
  • •Screw connection
Til kategori
M 6900

M 6900

  • •lodding, stikkontakt eller universaltilslutning
  • •Plast bryterhus
Til kategori
M 687

M 687

  • •skru- eller flatstiftterminal
  • •Plast bryterhus
Til kategori
M 697

M 697

  • •Plast bryterhus
  • •skru- eller flatstiftterminal
Til kategori
Z 6881

Z 6881

  • •snap action
  • •screw or spade terminals
  • •Thermoplastic enclosure
  • •slow action
Til kategori
M 689

M 689

  • •Skrueforbindelse
  • •Plast bryterhus
Til kategori
Z 415/M 415

Z 415/M 415

  • •Plast bryterhus
  • •Skrueforbindelse
Til kategori
Z/T 232

Z/T 232

  • •galvanically separated contact bridges
  • •Screw connection
  • •Thermoplastic enclosure
Til kategori
M 660

M 660

  • •without mounting flange
  • •Rubber enclosure
  • •soldering terminals and spade terminals
  • •Metal coating
Til kategori
M 6600

M 6600

  • •with mounting flange
  • •Rubber enclosure
  • •soldering terminals and spade terminals
  • •Metal coating
Til kategori
M 6610/6620

M 6610/6620

  • •Plast bryterhus
Til kategori