MKSC521
Varenummer:101005822

Produktbeskrivelse
- med Låsemuffe
- 4 Kontakter
- Monteringsdybde 70 mm
- 4 bryterstilling
- Monteringshull Ø 22,3 mm
- Montering Riflete mutter
- opptil 6 mm Frontplatetykkelse
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseMKSC521
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101005822
EAN (European Article Number)4030661615325
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-14-04
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-14-04
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-14-04
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000632
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000632
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Klimatisk stressIEC/EN 60068-2-20
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
Materialet i frontringAluminium - anodisert
Materialbestandighet (syre)partly suitable
Materiale i belgeneGummi
Materialtykkelsen på tetningsbelgene1mm
Farge for frontringenSølv
Farge på belgeneSvart
Bruttovekt153g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Egnet for utvendig brukJa
Galvanically separated contact bridgesJa
LåsemuffeJa
Forrigling Ja
Fullstendig insolert Ja
Antall eksterne kontakter4
Antall retninger4
Antall skodder per retning1
Antall bryterposisjoner4
Mekaniske data
Forriglingsposisjonhøyrevenstre
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft, cirka11N
MonteringRiflete mutter
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkruetilslutning
Kabeldimensjon, minimum0,5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Monteringsdybde70mm
Lengden på spaken77mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1,5mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Diameter for monteringen iht. EN 60947-122.3 + 0.4mm
Avstand80 x 80mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +80 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 200 Hz, med 20 g
sjokkresitanse110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning440 V
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Utstyrskategori AC-15250VAC
Utstyrskategori AC-158A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-135A
KoblingselementNO-kontakt venstre / NO-kontakt venstre / NO-kontakt venstre / NO-kontakt venstre
BryteprinsippGlidekontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Koblingselementveksling - veksling
Note
Notice (switch position)Posisjon A, B, C, D
Merk - kjemisk bestandighet
Materialbestandighet (olje)partly suitable
Materialbestandighet (ozon)not suitable
Materialbestandighet (vær)suitable
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.10.2026, 21:46