MKTC52/WKT-26
Varenummer:101186703

Produktbeskrivelse
- Monteringshull Ø 22,3 mm
- Montering Riflete mutter
- opptil 6 mm Frontplatetykkelse
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseMKTC52/WKT-26
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101186703
EAN (European Article Number)4030661604237
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-14-04
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-14-04
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-14-04
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000632
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000632
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Klimatisk stressIEC/EN 60068-2-20
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
Materialet i frontringAluminium - anodisert
Materialbestandighet (syre)not suitable
Materiale i belgeneSilikon
Materialtykkelsen på tetningsbelgene2mm
Farge for frontringenSølv
Farge på belgeneGrå
Bruttovekt160g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Gå tilbake til nullstillingJa
Egnet for utvendig brukJa
Galvanically separated contact bridgesJa
Sonde mulig Ja
Fullstendig insolert Ja
Antall eksterne kontakter4
Antall retninger4
Nummeret på berøringsposisjonen4
Antall skodder per retning1
Mekaniske data
Forriglingsposisjonbunnhøyreovervenstre
Mekanisk levetid, minimum500.000bevegelser
Aktiviseringskraft, cirka11N
MonteringRiflete mutter
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum0,5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Monteringsdybde70mm
Lengden på spaken77mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1,5mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Diameter for monteringen iht. EN 60947-122.3 + 0.4mm
Avstand80 x 80mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP69K
Arbeidstempratur-25 ... +80 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 200 Hz, med 20 g
sjokkresitanse110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning440 V
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Utstyrskategori AC-15250VAC
Utstyrskategori AC-158A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-135A
KoblingselementNO-kontakt venstre / NO-kontakt venstre / NO-kontakt venstre / NO-kontakt venstre
BryteprinsippGlidekontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Koblingselementfamlende - famlende
Note
Notice (switch position)Posisjon A, B, C, D
Merk - kjemisk bestandighet
Materialbestandighet (løsemiddel)partly suitable
Materialbestandighet (olje)not suitable
Materialbestandighet (ozon)particularly suitable
Materialbestandighet (vær)particularly suitable
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 17.10.2026, 20:52