ML 461-22Y
Varenummer:101059446

Produktbeskrivelse
- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
- metallhus
- 118 mm x 155 mm x 64 mm ( grunnleggende komponent)
- Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
- Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
- Spaken kan transponeres med 180°
- I temperatur-resistent versjon, kan valsen monteres i to forskjellige posisjoner på akselen
- 3 eller 4 Kontakter
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseML 461-22Y
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101059446
EAN (European Article Number)4030661036045
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataDNV
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Aktivt prinsippmekanisk
KapslingsmaterialeStøpt jern, galvanisert
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt2.290g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere2
Antall lukkere2
Mekaniske data
BetjeningselementArm med rulle
ValsematerialePlast
Mekanisk levetid, minimum5.000.000bevegelser
Note (Mechanical lifetime)Contact life: 10 million operations at 1A / 400V, cos ᵠ = 0.4
Aktueringsvinkel fra venstre for koblingsaksel30°
Aktueringsvinkel fra høyre for koblingsaksel30°
Contact openingmaks. 2 x 2,5 mm
Aktueringshastighet, minimum1mm/min
Aktueringshastighet, maksikum 1m/s
Note (Actuating speed)Aktueringshastighet med vertikal aktueringsvinkel for koblingsaksel
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring2 x M20 x 1,5
Kabeldimensjon, minimum1.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Ledertverrsnitt, maksimum13AWG
Konnektor (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor64mm
Bredde på sensor118mm
Høyde på sensor248mm
Rullebredde9mm
Diameter på rullen36mm
Diameter på ISO-gjengeneM4
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Termisk teststrøm16A
Merkespenning400VAC
driftssstrøm4.000mA
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-154A
Koblingselement2 NO-kontakt, 2 NC-kontakter
Note (Switching element)med dobbelt brudd
BryteprinsippMoment
Prelltid, maksimum5ms
Maksimal koblingsfrekvens3.000/h
Kontaktomslagstid, maksimum35ms
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.11.2026, 17:12