ML 471-21/21Y
Varenummer:101061194
Arkiv

Produktbeskrivelse
- metallhus
- 4 eller 6 Kontakter
- 194 mm x 123 mm x 130 mm (grunnleggende komponent)
- 3 kabelinnganger M 25 x 1.5
- Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseML 471-21/21Y
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101061194
EAN (European Article Number)4030661059525
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
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
StempelformTrinsehjul
KapslingsmaterialeStøpt jern, galvanisert
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt5.390g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall, Åpner (NC), venstre 1
Antall, Åpner (NC), høyre1
Antall normalt åpen kontakt (NO), venstre2
Antall normalt åpen kontakt (NO), høyre2
Mekaniske data
BetjeningselementArm med rulle
ValsematerialePlast
Mekanisk levetid, minimum30.000bevegelser
Aktueringsvinkel fra venstre for koblingsaksel30°
Aktueringsvinkel fra høyre for koblingsaksel30°
Contact opening2 x 4 mm
Actuation directioneach time 60° right-hand side and left-hand side rotation
Aktueringshastighet, minimum0,1mm/min
Aktueringshastighet, maksikum 3m/s
Note (Actuating speed)Aktueringshastighet med vertikal aktueringsvinkel for koblingsaksel
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkScrew terminals M25
Kabeldimensjon, minimum1.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum4 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor184mm
Bredde på sensor194mm
Høyde på sensor98mm
Rullebredde9mm
Diameter på rullen36mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Elektriske data
Termisk teststrøm25A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-1510A
NoteMax. motor power consumption 5.5kW (with 400V 3-phase, squirrel-cage rotor n=1500 rpm)
Koblingselement2 NO contacts, 1 NC contact / 2 NO contacts, 1 NC contact
Note (Switching element)galvanisk atskilte kontaktbroer
BryteprinsippMoment
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 03.08.2026, 14:29