ML30.241-70
Varenummer:103015923

Produktbeskrivelse
- 1-phase DIN rail power supplies
- AC 100-240V Wide-range input
- DC Output 24-28VDC / 1,3-1,1A / 30W
- Efficiency up to 89,4%
- Width only 22,5mm
- Quick assembly and connection
- DIN rail mounting
- Front potentiometer for adjusting the output voltage (22 to 28 V)
- Integrated PFC coil
- Wide input range (automatic selection)
- Superior temperature range and efficiency
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseML30.241-70
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103015923
EAN (European Article Number)4030661505275
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-04-07-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-04-07-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-04-07-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002540
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002540
Gobale egenskaper
StandardEN 50178EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061IEC 60364-4-41IEC 62103
Klimatisk stressIEC 60068-2-30
Bruttovekt140g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status Ja
Antall lysdioder1
Mekaniske data
MonteringKlikkes på standard DIN-skinner iht. IEC 60715
Mechanical data - Connection technique
bruddSkruetilslutning
Kabeldimensjon, minimum0.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum6 mm²
Tiltrekkingsmoment for klemmer1Nm
Tillatt kabeltypeFleksibelStiv, solid ledning
Mekaniske data - mål
Bredde22,5mm
Høyde75mm
Dybde91mm
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for husetIP20
Arbeidstempratur-10 ... +70 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +85 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-62 g
sjokkresitanse30 g 6 ms, 20 g 11 ms (IEC 60068-2-27)
Ambient conditions - Insulation values
Forurensningsgrad2
Elektriske data
Frekvensområde50Hz60Hz
Driftsspenning100 ... 240 VAC -15 % / +10 %
Type spenningsområdeAC
Merkespenning100 ... 240 VAC
driftssstrøm0,3mA0,54mA
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, minimum100VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, maksimum240VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 60 Hz, minimum100VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller 60 Hz, maksimum240VAC
Nominell likestrømspenning for kontroller, minimum110VDC
Nominell likestrømspenning for kontroller, maksimum300VDC
Utgangsspenning DC24 ... 28 VDC
Maksimal utgangsstrøm1.1A / 28VDC1.3A / 24VDC
Utgangseffekt, maksimum30W
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 13.10.2026, 19:02