MONTERINGSSETT AZ 17 R/P
Varenummer:101149212

Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseMONTERINGSSETT AZ 17 R/P
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101149212
EAN (European Article Number)4030661287577
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-92
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-92
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002594
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002594
Gobale egenskaper
Bruttovekt160g
Mekaniske data
MonteringsanvisningMontering i rett vinkel til sikkerhetsvern
inkludert ved levering
Leveringsomfang for monteringsmateriellMonteringsplate AZ 17/AZM 170Monteringsvinkel AZ 17Rundhodeskrue M4 x 10 til ISO 7380Rundhodeskrue M4 x 30 til ISO 7380Skive DIN 433-4,3U-profil AZ 17
Note
Note (General)Monteringssettene kan bare brukes sammen med aktivator AZ 17-B6
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.07.2026, 15:55