MP-AZ/AZM201-P20
Varenummer:101185694

Produktbeskrivelse
- Mounting plate for easy and quick assembly
- Metal, powder-coated
- suitable for left and right hinged doors
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseMP-AZ/AZM201-P20
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101185694
EAN (European Article Number)4030661344454
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-92
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-92
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002594
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002594
Gobale egenskaper
Materialet for husbeleggpulverbelagt
MaterialeMetallfilm
Farge på produktetBlack
Bruttovekt474g
Mekaniske data - mål
Bredde115mm
Høyde115mm
Dybde5mm
inkludert ved levering
inkludert ved levering1x Monteringsplate
Tilbehør
Anbefaling (produktkombinasjon)AZ/AZM201-B30-P20
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 11.09.2026, 11:48