MP-AZM150-2-R/L
Varenummer:153046399

Produktbeskrivelse
- Mounting plate for easy and quick assembly
- Metall, painted
Push button emergency exit
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseMP-AZM150-2-R/L
Artikkelnummer (bestillingsnummer)153046399
EAN (European Article Number)4030661690827
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-92
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-92
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002594
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002594
Gobale egenskaper
MaterialeStål
Farge på produktetBlack
Bruttovekt559g
Mekaniske data - mål
Bredde40mm
Høyde155mm
Dybde50mm
inkludert ved levering
Leveringsomfang for monteringsmateriell1 x Madenschraube M5 x 84 x Zylinderkopfschraube M5 x 454x Unterlegscheiben
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 03.11.2026, 03:07