MP190
Varenummer:131029969

Produktbeskrivelse
- For enkel montering av en AZM190 på profilsystemer
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseMP190
Artikkelnummer (bestillingsnummer)131029969
EAN (European Article Number)8905236105739
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-92
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-92
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002594
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002594
Gobale egenskaper
Bruttovekt50g
Note
Note (General)Montering av den magnetiske forriglingen og monteringsplaten på innsiden av høyrehengslede dørerTil venstrehengslede dører må monteringsplaten med den magnetiske forriglingen være dreid 180°.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 07.11.2026, 11:26