MP190-V
Varenummer:133009486

Produktbeskrivelse
- Montering av den magnetiske forriglingen og monteringsplaten på innsiden av høyrehengslede dører
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseMP190-V
Artikkelnummer (bestillingsnummer)133009486
EAN (European Article Number)8905236101144
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-92
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-92
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002594
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002594
Gobale egenskaper
Bruttovekt40g
Note
Note (General)Montering av den magnetiske forriglingen og monteringsplaten på innsiden av høyrehengslede dører
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 06.11.2026, 10:33