MS-1035
Varenummer:101217102
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Sett med 4 monteringsvinkler
- Rustfritt stål (V4A)
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseMS-1035
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101217102
EAN (European Article Number)4030661410692
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-27-92
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-27-92
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-27-92
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002549
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002549
Gobale egenskaper
MaterialeRustfritt stål
Bruttovekt2.000g
Mekaniske data - mål
Bredde40mm
Høyde52mm
Dybde42mm
inkludert ved levering
Leveringsomfang for monteringsmateriell4x Monteringsvinkel16x Skruer
Tilbehør
Anbefaling (produktkombinasjon)SLC 220 IP 69KSLG 220 IP 69K
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 06.11.2026, 12:11